Marque: Burndy
No de catalogue: YAG28L2NT38FXTZ
Application
Wire Termination
Catalog Number
YAG28L2NT38FXTZ
Code de couleur
Purple
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
15
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Nombre de trous de fondation
2
Type
Cable to Flat
Type de connecteur
CANON STANDARD
Type de fini
Tin-Zinc
Type de produit
Terminal
UPC
621945555884
Dimension - B Longueur en pouces
1.03 pouces
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.94 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-1/16 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.38
Dimension - Taille du goujon en pouces
3/8 in
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou en millimètres
10.4 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.41
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
3/8
Épaisseur
0.17 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
3.48 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Calibre des fils
4/0 AWG
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
"4/0 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
"4/0 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
"4/0 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
"4/0 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
"4/0 AWG"
Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes
200 (61) Navy
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact
"4/0 AWG"
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
200
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
"4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille DLO
4/0 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
4/0 AWG
Type de conducteur
CODE/FLEX
Certification - Homologué CSA
Oui
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Nombre de trous de fondation
2
Type de connecteur
CANON STANDARD
Nombre d'unités sur la palette
7400
Quantité dans l'emballage
25