Marque: Ripley Tools
No de catalogue: 80830-001
Accessibilité
Catalog Number
80830-001
Dimensions
11.5 po x 8.25 po x 2.5 po
Dimensions Métrique
292 x 210 x 63.5 mm
Hauteur
2.5 in
Largeur
8.25 in
Largeur métrique
210
Longueur
11.5 in
Longueur Métrique
292
Métrique de hauteur
63.5 mm
Poids
2.4 lb
Accessibilité