HUBBELL CANADA
4G25 Boîte de sol encastrée Série de remplacement Wireway, FB4GWW
Image of FB4GWW 4G25 Boîte de sol encastrée Série de remplacement Wireway, FB4GWW
Image of FB4GWW 4G25 Boîte de sol encastrée Série de remplacement Wireway, FB4GWW

4G25 Boîte de sol encastrée Série de remplacement Wireway, FB4GWW

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: FB4GWW

Boîtes de sol, Accessoires, Série de boîtes de sol encastrées 4G25, Fil de remplacement.

Chemins de câbles de remplacement pour les boîtes de sol des séries CFB2G25 et AFB2G25.

  • Fil de remplacement
  • à utiliser avec les boîtes de sol des séries CFB4G30, AFB4G50 et CFB6G30

Field Replaceable

Général

Application

  • Replacement Wireway
  • For use with CFB2G25 and AFB2G25 Series Floorboxes

Catalog Number

FB4GWW

Construction

Fabricated

Couleur

Métallique

Famille de produit

Floorboxes

Matériau

Galvanized Stamped Steel

Méthode de montage

Screw Mount Device Mounting Plates

Type

Replacement Wireway

Type

Recessed

Type de montage

  • Mounts to Box
  • Mounts to Box

UPC

783585695501

Dimensions

Dimensions

5.95 po x 2.41 po x 0.35 po

Hauteur

0.35 in

Largeur

2.41 in

Longueur

5.95 in

Poids

0.3 lb

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

cULus

Configuration

Méthode de montage

Screw Mount Device Mounting Plates