Marque: Raco
No de catalogue: 58505KIT
Catalog Number
58505KIT
Performance
UPC
805035054772
Dimensions
5.25 po x 4.66 po x 4.66 po
Hauteur
4.66 in
Largeur
4.66 in
Longueur
5.25 in
Poids
2.95 lb
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
50 A
Courant nominal
50 A
Courant nominal
50 A
Description de la tension nominale
125/250 V
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125/250 V
Calibre des fils
#10 AWG to #6 AWG
Nombre de pôles
3 - Pole
Performance