Marque: AccelTex Solutions
No de catalogue: ATS-03100
Antenna Gain
GPS: 25 dBi / LTE: 3 dBi / WiFi: 2 dBi
Application
Outdoor Cellular
Beamwidth - Horizontal
360°
Beamwidth - Vertical
90°/70°/90°
Catalog Number
ATS-03100
Compatibilité
Intérieur/Extérieur
Outdoor
Number of Leads
5
Polarization
GPS: Right Hand Circular / LTE: Linear / WiFi: Linear
Technologie
LTE
Température fonctionnement
-40 to 85 °C
Type de câble
ATS-100
Type de montage
Threaded Bolt with Nut
UPC
662620439655
Hauteur
2.6 in
Largeur
0 in
Longueur
5.1 in
Fréquence nominale
698-960/1575.42-1610/1710-2690/3300-4200 MHz
Impédance
50 Ohms
Rapport de tension
≤ 2.0-3.0
Type de câble
ATS-100
Compatibilité
Intérieur/Extérieur
Outdoor
Température fonctionnement
-40 to 85 °C
Number of Leads
5