HUBBELL CANADA
6 AWG, CU, 2 trous, 3/8 montants, espacement 1 IN, canon standard, fenêtre d'inspection, 90 degrés, YA6CL2TC3890
Image of YA6CL2TC3890 6 AWG, CU, 2 trous, 3/8 montants, espacement 1 IN, canon standard, fenêtre d'inspection, 90 degrés, YA6CL2TC3890

6 AWG, CU, 2 trous, 3/8 montants, espacement 1 IN, canon standard, fenêtre d'inspection, 90 degrés, YA6CL2TC3890

Marque: Burndy

No de catalogue: YA6CL2TC3890

6 AWG CU, deux trous, taille de montants 3/8, espacement de 1 trou, barillet standard, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur bleu, indice de matrices 7 ou 374.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longueur standard du corps est recommandée pour les installations avec un espace disponible limité
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister à la corrosion. éléments
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps
  • la conception à 2 trous empêche la rotation

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

  • Chamfered
  • Skived

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YA6CL2TC3890

Code de couleur

Blue

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

7

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

2

Plaqué

Y

Type

Standard Barrel, Tin Plated

Type de connecteur

CANON STANDARD

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Terminal

UPC

781810146248

UPC 14 Digit GTIN

00781810146248

Dimensions

Angle - fondation

90 °

Attribut physique - Angle de la languette

90 Degree

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

9/16 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.54 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.29 in

Dimension - Hauteur en pouces

0.88 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

52 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.58 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

5/8 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.06 pouces

Dimension - N en pouces

0.41 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.38

Dimension - Taille du goujon en pouces

3/8 in

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.39 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

10.4 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.41

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Z (pouces)

0.42 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

6 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

6 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

6 AWG

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Nombre de trous de fondation

2

Type de connecteur

CANON STANDARD

Logistique

Quantité dans l'emballage

50