HUBBELL CANADA
6 AWG, CU, 2 trous, montants 1/4, espacement 5/8 IN, canon long, fenêtre Insp., YAZ6C2TC14
Image of YAZ6C2TC14 6 AWG, CU, 2 trous, montants 1/4, espacement 5/8 IN, canon long, fenêtre Insp., YAZ6C2TC14
Image of YAZ6C2TC14 6 AWG, CU, 2 trous, montants 1/4, espacement 5/8 IN, canon long, fenêtre Insp., YAZ6C2TC14
play

6 AWG, CU, 2 trous, montants 1/4, espacement 5/8 IN, canon long, fenêtre Insp., YAZ6C2TC14

Marque: Burndy

No de catalogue: YAZ6C2TC14

6 AWG CU, deux trous, taille des montants 1/4, espacement des trous 5/8, canon long, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur bleu, indice de matrices 7 ou 374.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion fluide du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués estampage et codage couleur du corps

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

Skived

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YAZ6C2TC14

Code de couleur

Blue

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

7

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

2

Plaqué

Y

Type

Long Barrel, Skive, Tin Plated

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Terminal

UPC

781810223208

UPC 14 Digit GTIN

00781810223208

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-1/8 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.12 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.29 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

67 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.45 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-3/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.65 pouces

Dimension - N en pouces

0.31 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.25

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/4

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.27 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou en millimètres

6.9 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.27 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Z (pouces)

0.34 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

30 (19) Navy

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

6 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

6 AWG

Type de conducteur

CODE
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
UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Nombre de trous de fondation

2

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Logistique

Quantité dans l'emballage

50