HUBBELL CANADA
6 AWG, CU, 2 trous, montants #8, espacement 5/8 IN, baril long, languette étroite, YA6C2NT8
Image of YA6C2NT8 6 AWG, CU, 2 trous, montants #8, espacement 5/8 IN, baril long, languette étroite, YA6C2NT8
Image of YA6C2NT8 6 AWG, CU, 2 trous, montants #8, espacement 5/8 IN, baril long, languette étroite, YA6C2NT8
play

6 AWG, CU, 2 trous, montants #8, espacement 5/8 IN, baril long, languette étroite, YA6C2NT8

Marque: Burndy

No de catalogue: YA6C2NT8

6 AWG CU, deux trous, montants #8, espacement des trous 5/8, canon long, chanfrein interne à languette étroite, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur bleu, indice de matrices 7 ou 374.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longue longueur du corps permet un nombre accru de sertissages augmentant la résistance mécanique de la connexion
  • électro-étamé, sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résiste aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps
  • la conception à 2 trous empêche la rotation

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

2

Catalog Number

YA6C2NT8

Code de couleur

Blue

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

7

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

2

Plaqué

Y

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain

Type de produit

Terminal

UPC

781810672495

UPC 14 Digit GTIN

00781810672495

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-1/8 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.12 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.29 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

63 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.33 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-3/16 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.47 pouces

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.18

Dimension - Taille du goujon en pouces

#8

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

#8

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.18 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#8

Dimension - Taille du trou en millimètres

4.6 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.18

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

#8

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

6 AWG

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

N/A

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

6 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

6 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

6 AWG

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Oui

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Nombre de trous de fondation

2

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Logistique

Quantité dans l'emballage

100