HUBBELL CANADA
#6 AWG, double trou, 1/4" ID espacé de 5/8", 1 paquet, HGBL06D1
Image of HGBL06D1 #6 AWG, double trou, 1/4" ID espacé de 5/8", 1 paquet, HGBL06D1
Image of HGBL06D1 #6 AWG, double trou, 1/4" ID espacé de 5/8", 1 paquet, HGBL06D1

#6 AWG, double trou, 1/4" ID espacé de 5/8", 1 paquet, HGBL06D1

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HGBL06D1

#6 AWG, double trou, 1/4" ID espacé de 5/8", 1 paquet.

  • ID 1/4" espacé de 5/8"
  • 1 paquet

Standard Product

Général

Application

Grounding & Bonding

Catalog Number

HGBL06D1

Isolation

Marque des goujons

Grounding and Bonding

Matériau

Tin-plated Copper

Taille

1/4" OD, 5/8" Spaced

Type

Lug

Type d'article

Type de trou de boulon

Double

UPC

662620618951

Dimensions

Degrés de cintrage

180 °

Taille

1/4" OD, 5/8" Spaced

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • TIA-607 Compliant
  • cULus Listed

Configuration

Type de trou de boulon

Double