Marque: Burndy
No de catalogue: YAV6CL2TC10E9FX
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Attribut physique - Nombre de trous
2
Attribut physique - Type de languette
Standard
Catalog Number
YAV6CL2TC10E9FX
Code de couleur
Blue
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
7
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Nombre de trous de fondation
2
Plaqué
Y
Type
Standard Barrel, Tin Plated
Type de connecteur
CANON STANDARD
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Terminal
UPC
781810197165
UPC 14 Digit GTIN
00781810197165
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1/2 in
Dimension - B Longueur en pouces
0,50 pouce
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.31 in
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
46 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.48 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
9/16 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.81 pouces
Dimension - N en pouces
0.25 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.21
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
#10
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.21 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#8-#10
Dimension - Taille du trou en millimètres
5.3 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.21
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
#10
Dimension - Z (pouces)
0.26 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
6 AWG
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
6 AWG
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
6 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
"6 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
"6 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
"6 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
"6 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
"6 AWG"
Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes
30 Navy
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact
"6 AWG"
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
30
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
"6 AWG"
Conducteurs - Cuivre taille DLO
6 AWG
Conducteurs - plage de tailles (calibres) de fils Str bimétal
#6 WELD (61/24)
Conducteurs - taille (calibre) de fils Str de cuivre bimétal
#6 WELD (61/24)
Tailles (calibres) de conducteurs
6 AWG
Type de conducteur
CODE/FLEX
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
2
Nombre de trous de fondation
2
Type de connecteur
CANON STANDARD
Quantité dans l'emballage
50