HUBBELL CANADA
6 Flex G,H,I,K,M,DLO, 6 AWG, CU, 1 trou, montants 3/8, canon long, fenêtre d'inspection, YAZV6CTC38FX
Image of YAZV6CTC38FX 6 Flex G,H,I,K,M,DLO, 6 AWG, CU, 1 trou, montants 3/8, canon long, fenêtre d'inspection, YAZV6CTC38FX
Image of YAZV6CTC38FX 6 Flex G,H,I,K,M,DLO, 6 AWG, CU, 1 trou, montants 3/8, canon long, fenêtre d'inspection, YAZV6CTC38FX
play

6 Flex G,H,I,K,M,DLO, 6 AWG, CU, 1 trou, montants 3/8, canon long, fenêtre d'inspection, YAZV6CTC38FX

Marque: Burndy

No de catalogue: YAZV6CTC38FX

6 Flex G,H,I,K,M,DLO, 6 AWG CU, un trou, taille de montants 3/8, canon long, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur bleu, 7 ou 374 Matrice Index.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion fluide du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués estampage et codage couleur du corps

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

Skived

Attribut physique - Nombre de trous

1

Catalog Number

YAZV6CTC38FX

Code de couleur

Blue

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

7

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

1

Plaqué

Y

Type

Long Barrel, Skive

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain

Type de produit

Terminal

UPC

781810241165

UPC 14 Digit GTIN

00781810241165

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

3/4 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.75 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.31 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

45 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.58 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

13/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.77 pouces

Dimension - N en pouces

0.41 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.38

Dimension - Taille du goujon en pouces

3/8

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.39 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

10.4 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.41 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Z (pouces)

0.42 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

6 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

"6 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

"6 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

"6 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

"6 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

"6 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

"6 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

30

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

"6 AWG"

Conducteurs - Cuivre taille DLO

6 AWG

Conducteurs - plage de tailles (calibres) de fils Str bimétal

6 A AWG-6 D AWG

Conducteurs - taille (calibre) de fils Str de cuivre bimétal

6 A AWG;6 C AWG;6 D AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

6 AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Nombre de trous de fondation

1

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Logistique

Quantité dans l'emballage

50