HUBBELL CANADA
6 Flex G,H,I,K,M,DLO, 6 AWG CU, canon long, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur bleu, 7 Die Index., YSV6CFX
Image of YSV6CFX 6 Flex G,H,I,K,M,DLO, 6 AWG CU, canon long, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur bleu, 7 Die Index., YSV6CFX
Image of YSV6CFX 6 Flex G,H,I,K,M,DLO, 6 AWG CU, canon long, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur bleu, 7 Die Index., YSV6CFX

6 Flex G,H,I,K,M,DLO, 6 AWG CU, canon long, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur bleu, 7 Die Index., YSV6CFX

Marque: Burndy

No de catalogue: YSV6CFX

6 Flex G,H,I,K,M,DLO, 6 AWG CU, canon long, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur bleu, 7 Die Index.

  • Long Barrel
  • Internal Chamfer
  • Tin Plated
  • UL Listed, CSA Certified
  • Corps long
  • Chanfrein interne
  • Étamé
  • Répertorié UL, certifié CSA

Général

Application

Wire Splice

Catalog Number

YSV6CFX

Code de couleur

Blue

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

7

Matériau

COPPER

Matériau de construction - Unité principale

Copper

Nom de commerce

HYLINK™

Type

YSV

Type de connecteur

CANON STANDARD

Type de fini

Tin-Plated

Type de produit

Splice

UPC

621945624030

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1.09

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

2.53 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

6 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

6 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

6 Sol

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

6 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

6 AWG

Conducteurs - Cuivre taille DLO

6 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

6 AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

NON

Certification - Homologué CSA

CSA

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Configuration

Type de connecteur

CANON STANDARD

Logistique

Quantité dans l'emballage

50