HUBBELL CANADA
600 kcmil, CU, 1 trou, montant 3/8, corps long, fenêtre d'inspection, YAZ36TC38
Image of YAZ36TC38 600 kcmil, CU, 1 trou, montant 3/8, corps long, fenêtre d'inspection, YAZ36TC38
Image of YAZ36TC38 600 kcmil, CU, 1 trou, montant 3/8, corps long, fenêtre d'inspection, YAZ36TC38
play

600 kcmil, CU, 1 trou, montant 3/8, corps long, fenêtre d'inspection, YAZ36TC38

Marque: Burndy

No de catalogue: YAZ36TC38

600 kcmil CU, un trou, taille de goujon 3/8, corps long, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35 kV, code couleur vert, indice de matrice 22 ou 472.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion fluide du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués estampage et codage couleur du corps

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

Skived

Attribut physique - Nombre de trous

1

Catalog Number

YAZ36TC38

Code de couleur

Green

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

22

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

1

Plaqué

Y

Type

Long Barrel, Skive, Tin Plated

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Terminal

UPC

781810240526

UPC 14 Digit GTIN

00781810240526

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2-11/16 in

Dimension - B Longueur en pouces

2.69 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.19 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

115 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.74 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

2-3/4

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

4.54 pouces

Dimension - N en pouces

0.50 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.38

Dimension - Taille du goujon en pouces

3/8

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.40 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

10.4 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.41

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Z (pouces)

0.52 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

600 KCMIL

Tailles (calibres) de conducteurs

600 KCMIL

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Nombre de trous de fondation

1

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2784

Quantité dans l'emballage

12