HUBBELL CANADA
600 kcmil G, H, I, K, 1470/24 DLO, CU, 2 trous, montant 3/8, espacement 1-3/4 po, corps standard, fenêtre d'inspection, YA39L2TC38E10FX
Image of YA39L2TC38E10FX 600 kcmil G, H, I, K, 1470/24 DLO, CU, 2 trous, montant 3/8, espacement 1-3/4 po, corps standard, fenêtre d'inspection, YA39L2TC38E10FX
Image of YA39L2TC38E10FX 600 kcmil G, H, I, K, 1470/24 DLO, CU, 2 trous, montant 3/8, espacement 1-3/4 po, corps standard, fenêtre d'inspection, YA39L2TC38E10FX
play

600 kcmil G, H, I, K, 1470/24 DLO, CU, 2 trous, montant 3/8, espacement 1-3/4 po, corps standard, fenêtre d'inspection, YA39L2TC38E10FX

Marque: Burndy

No de catalogue: YA39L2TC38E10FX

600 kcmil G,H,I,K, 1470/24 DLO CU, deux montants, 3/8 trous, espacement de 1-3/4 trous, canon standard, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur noir, index de 24 matrices.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longueur standard du corps est recommandée pour les installations avec un espace disponible limité
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister à la corrosion. éléments
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps
  • la conception à 2 trous empêche la rotation

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

2

Catalog Number

YA39L2TC38E10FX

Code de couleur

Purple

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

23

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

2

Plaqué

Y

Type

Standard Barrel, Tin Plated

Type de connecteur

CANON STANDARD

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain

Type de produit

Terminal

UPC

781810539712

UPC 14 Digit GTIN

00781810539712

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en pouces

1.42 pouces

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

117 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.91 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-1/2

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

4.61 pouces

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.38

Dimension - Taille du goujon en pouces

3/8

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

10.4 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.41

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

3/8

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

600 KCMIL

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

1470/24

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

600 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

600 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

600 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

600 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex série I

600 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

600 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

600 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

600 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

600 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

600 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

600 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille DLO

600 KCMIL

Tailles (calibres) de conducteurs

600 KCMIL

Type de conducteur

FLEX
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
UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Nombre de trous de fondation

2

Type de connecteur

CANON STANDARD