Marque: Killark
No de catalogue: VPR6355-S39
Épingle métallique VersaMate
Application
Convient pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur. Les applications comprennent les zones humides, froides, arrosées, dangereuses ou corrosives dans des applications industrielles telles que:Pâte à papier
Catalog Number
VPR6355-S39
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Corps - Aluminium sans cuivre ; Contacts - Laiton ; Tendeur à ressort - Cuivre au béryllium breveté ; Vis externes - Acier inoxydable 316
Plage de passe-câbles
0.65-1.50
Série
VersaMate Series
Type
Style I
Type
Épingle
Type de fini
Baked Powder Epoxy/Polyester Finish
UPC
783936398822
Dimensions
9.68 po x 4.37 po x 4.37 po
Hauteur
4.37 in
Largeur
4.37 in
Longueur
9.68 in
Plage de passe-câbles
0.65-1.50
Courant nominal
60 A
Fréquence nominale
50-400 Hz
Tension nominale
Nombre de fils
3
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Quantité dans l'emballage
1