HUBBELL CANADA
60A 3W4P NEMA 4X Prise à verrouillage mécanique, VWSQ6034
Image of VWSQ6034 60A 3W4P NEMA 4X Prise à verrouillage mécanique, VWSQ6034

60A 3W4P NEMA 4X Prise à verrouillage mécanique, VWSQ6034

Marque: Killark

No de catalogue: VWSQ6034

60A 3W4P NEMA 4X Prise à verrouillage mécanique.

  • Taille et encombrement compacts
  • Mécanisme de verrouillage de prise pour la construction Dead-Front. L’interrupteur ne peut pas être allumé sans la fiche complètement insérée. La fiche ne peut pas être retirée avec l’interrupteur en position « ON »
  • Prise câblée en usine (côté charge)
  • La position « Off » est cadenassable pour la sécurité de l'entretien
  • Contact auxiliaire (à déclenchement tardif et à coupure anticipée) évalué à 10 A, 1/3 HP à 125/250 VAC.
  • Pattes de montage réglables
  • Construction traversante
  • Commutateur interne évalué par la puissance

La série VersaMate® VWSQ de prises interrompues et interverrouillées de Killark offre une solution de prise dans les zones d'emplacement standard. L'indice de résistance aux intempéries NEMA 4X permet une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, et la construction en aluminium sans cuivre avec électrostatique permet une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.

Général

Catalog Number

VWSQ6034

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Motif du moyeu

Feed-Thru

Série

VWSQ Series

Type

Épingle

Type de prise

Mechanically Interlocked

UPC

783936833422

Dimensions

Poids

27.46 lb

Taille du moyeu

1"

Caractéristiques électriques

Courant nominal

60 A

Lié au conducteur

Nombre de fils

4

Nombre de pôles

3

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3, 4, 4X, 7(B, C, D), 9(F, G)

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Motif du moyeu

Feed-Thru

Logistique

Quantité dans l'emballage

1