Marque: Burndy
No de catalogue: YS40FX
Application
Wire Splice
Catalog Number
YS40FX
Code de couleur
Black
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
24
Matériau
COPPER
Matériau de construction - Unité principale
Copper
Nom de commerce
HYLINK™
Type
YS
Type de connecteur
LONGUE BARREL
Type de fini
Tin-Plated
Type de produit
Splice
UPC
621945624184
Dimension - B Longueur en pouces
2.87
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
6.38 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
650 KCMIL
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
646 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
650 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
650 KCMIL
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
650 KCMIL
Conducteurs - Cuivre taille DLO
646 KCMIL
Tailles (calibres) de conducteurs
650 KCMIL
Type de conducteur
FLEX
Certification - cULus
NON
Certification - Homologué CSA
CSA
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Type de connecteur
LONGUE BARREL
Nombre d'unités sur la palette
1440
Quantité dans l'emballage
20