HUBBELL CANADA
650 kcmil G, 646 DLO, CU, 1 trou, montant 3/8, standard canon, YAG40LTC38FX
Image of YAG40LTC38FX 650 kcmil G, 646 DLO, CU, 1 trou, montant 3/8, standard canon, YAG40LTC38FX
Image of YAG40LTC38FX 650 kcmil G, 646 DLO, CU, 1 trou, montant 3/8, standard canon, YAG40LTC38FX
play

650 kcmil G, 646 DLO, CU, 1 trou, montant 3/8, standard canon, YAG40LTC38FX

Marque: Burndy

No de catalogue: YAG40LTC38FX

650 kcmil G, 646 DLO CU, un trou, taille de montants 3/8, chanfrein interne standard, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur noir, 24 Matrice Index.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion fluide du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués estampage et codage couleur du corps
  • pour les applications supérieures à 2 000 volts, consultez le fabricant du câble pour connaître les instructions de soulagement des contraintes de tension.

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Catalog Number

YAG40LTC38FX

Code de couleur

Black

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

24

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

1

Plaqué

Y

Type

Standard Barrel, Tin Plated

Type de connecteur

CANON STANDARD

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain

Type de produit

Terminal

UPC

781810194348

UPC 14 Digit GTIN

00781810194348

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-7/16 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.42 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.35 in

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

87 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.96 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-7/16 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

3.42 pouces

Dimension - N en pouces

0.50 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.38

Dimension - Taille du goujon en pouces

3/8

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.39 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

10.4 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.41

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Z (pouces)

0.52 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

650 KCMIL

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

646 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

650 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

650 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

650 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

650 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

650 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

650

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

650 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

650 KCMIL

Conducteurs - Cuivre taille DLO

646 KCMIL

Tailles (calibres) de conducteurs

650 KCMIL

Type de conducteur

FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Nombre de trous de fondation

1

Type de connecteur

CANON STANDARD

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

6000

Quantité dans l'emballage

25