HUBBELL CANADA
650 kcmil G, 646 DLO, CU, 2 trous, 1/2 montants, espacement 1-3/4 IN, canon long, fenêtre Insp, YAZ402NTCFX
Image of YAZ402NTCFX 650 kcmil G, 646 DLO, CU, 2 trous, 1/2 montants, espacement 1-3/4 IN, canon long, fenêtre Insp, YAZ402NTCFX
Image of YAZ402NTCFX 650 kcmil G, 646 DLO, CU, 2 trous, 1/2 montants, espacement 1-3/4 IN, canon long, fenêtre Insp, YAZ402NTCFX
play

650 kcmil G, 646 DLO, CU, 2 trous, 1/2 montants, espacement 1-3/4 IN, canon long, fenêtre Insp, YAZ402NTCFX

Marque: Burndy

No de catalogue: YAZ402NTCFX

650 kcmil G, 646 DLO CU, deux trous, taille des montants 1/2, espacement des trous 1-3/4, canon long, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur noir, index de 24 matrices.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion fluide du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués estampage et codage couleur du corps

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

Skived

Attribut physique - Nombre de trous

2

Catalog Number

YAZ402NTCFX

Code de couleur

Black

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

24

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

2

Plaqué

Oui

Type

Long Barrel, Skive

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain-Electro plaqué

Type de produit

Terminal

UPC

781810228685

UPC 14 Digit GTIN

00781810228685

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2-15/16 in

Dimension - B Longueur en pouces

2.94 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.35 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

175 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.98 in

Dimension - Longueur côté B en pouces

6.89 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

3

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

6,89 pouces

Dimension - N en pouces

0.62 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.52 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

14 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Z (pouces)

0.65 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

650 KCMIL

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

646 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

650 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

650 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

650

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

650

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

650

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

650

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

650 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

650 KCMIL

Conducteurs - Cuivre taille DLO

646 KCMIL

Tailles (calibres) de conducteurs

650 KCMIL

Type de conducteur

FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Nombre de trous de fondation

2

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Logistique

Quantité dans l'emballage

6