HUBBELL CANADA
650 kcmil G, 646 DLO, CU, 2 trous, montant 3/8, espacement 1 IN, canon Std, fenêtre Insp, YA40L2TC38FX
Image of YA40L2TC38FX 650 kcmil G, 646 DLO, CU, 2 trous, montant 3/8, espacement 1 IN, canon Std, fenêtre Insp, YA40L2TC38FX
Image of YA40L2TC38FX 650 kcmil G, 646 DLO, CU, 2 trous, montant 3/8, espacement 1 IN, canon Std, fenêtre Insp, YA40L2TC38FX
play

650 kcmil G, 646 DLO, CU, 2 trous, montant 3/8, espacement 1 IN, canon Std, fenêtre Insp, YA40L2TC38FX

Marque: Burndy

No de catalogue: YA40L2TC38FX

650 kcmil G, 646 DLO CU, deux trous, taille de montants 3/8, espacement de 1 trou, corps standard, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur noir, index de 24 matrices.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longueur standard du corps est recommandée pour les installations avec un espace disponible limité
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister à la corrosion. éléments
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps
  • la conception à 2 trous empêche la rotation

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

2

Catalog Number

YA40L2TC38FX

Code de couleur

Black

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

24

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

2

Plaqué

Y

Type

Standard Barrel, Tin Plated

Type de connecteur

CANON STANDARD

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Terminal

UPC

781810261460

UPC 14 Digit GTIN

00781810261460

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-7/16 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.42 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.35 in

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

111 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.98 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-5/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

4.38 pouces

Dimension - N en pouces

0.50 in

Dimension - Taille des filets

3/8

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.38

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.39 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

10.4 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.41

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Z (pouces)

0.52 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

650 KCMIL

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

646 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

650 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

650 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

650 Kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

650 Kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

650 Kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

650 Kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

650 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

650 KCMIL

Conducteurs - Cuivre taille DLO

646 KCMIL

Tailles (calibres) de conducteurs

650 KCMIL

Type de conducteur

FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Nombre de trous de fondation

2

Type de connecteur

CANON STANDARD

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2320

Quantité dans l'emballage

10