HUBBELL CANADA
670-002
Image of 670-002 670-002
Image of 670-002 670-002

670-002

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 670-002

Hazardous Area Speaker Amplifier Station for 24 VDC operation, FM- and CSA-approved for selected Division 1 areas.

  • Page Party Speaker Amplifier
  • DIV2

Général

Alimentation de puissance

12 W

Catalog Number

670-002

Couleur

Gray

Haut-parleur de sortie

8 / 16 Ohm

Matériau

Aluminum

Résistance aux intempéries

Indoor

Série

Page/Party® Series

Type de produit

Speaker Amplifier Station

Type de signal

Analog

Dimensions

Capacité en pieds cubes

579.544 cu.in

Hauteur

13.1 in

Largeur

7.9 in

Poids

27 lb

Profondeur

5.6 in

Caractéristiques électriques

Alimentation de puissance

12 W

Signal

33 Ohm

Tension d'entrée

24 VDC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

UL Div 1

Enregistré pour certification

UL

Résistance aux intempéries

Indoor

Liée à l'opération

Haut-parleur de sortie

8 / 16 Ohm