Marque: Burndy
No de catalogue: Y4PC834
Système d'installation sans matrice, homologué UL et certifié CSA avec capacités de prise de portée, tête en forme de C pour retirer facilement l'outil des conducteurs à passage continu, déclencheur de poignée
Application
Crimping
Application - pour utilisation sur
Copper, Aluminum Terminals and Splices, HYPLUG™
Capacité de force de sertissage
6 ton
Catalog Number
Y4PC834
Indicateur EU RoHs
Yes
Nom de commerce
4-POINT®
Série
4-POINT® Series
Type
Crimper
Type d'outil
Self-Contained Hydraulic Crimper
Type de matrice
Dieless
UPC
781810456576
UPC 14 Digit GTIN
00781810456576
Dimensions
25.6 po x 2.5 po x 7.7 po
Hauteur
7.7 in
Largeur
2.5 in
Longueur
25.6 in
Poids
11.85 lb
Plages de sertissage
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
EX
Capacité de force de sertissage
6 ton
Contenu de l'emballage
Tool, Plastic Case