HUBBELL CANADA
Image of Y81K2 6T 4PT Tête de loquet sans diable, Hyd Self-Cont, Y81K2
Image of Y81K2 6T 4PT Tête de loquet sans diable, Hyd Self-Cont, Y81K2
Image of Y81K2 6T 4PT Tête de loquet sans diable, Hyd Self-Cont, Y81K2
Image of Y81K2 6T 4PT Tête de loquet sans diable, Hyd Self-Cont, Y81K2
Image of Y81K2 6T 4PT Tête de loquet sans diable, Hyd Self-Cont, Y81K2

6T 4PT Tête de loquet sans diable, Hyd Self-Cont, Y81K2

Marque: Burndy

No de catalogue: Y81K2

Sertisseuse sans loquet 6T 4-POINT®, hydraulique autonome, guides, mallette de transport.

  • Système Dieless avec capacités de prise de gamme
  • Rotation de la tête à 360°
  • Conception à couvercle rabattable
  • Guides de sertissage uniques pour une fiabilité et une facilité d'utilisation accrues

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Copper, Aluminum Terminals and Splices, HYPLUG™

Capacité de force de sertissage

6 ton

Catalog Number

Y81K2

Nom de commerce

4-POINT®

Série

4-POINT® Series

Type

Crimper

Type d'emballage

Hard Case

Type d'outil

Self-Contained Hydraulic Crimper

Type de matrice

Dieless

Type de produit

Tooling

UPC

621945660342

Dimensions

Dimensions

23.9 po x 2.5 po x 7.7 po

Hauteur

7.7 in

Largeur

2.5 in

Longueur

23.9 in

Poids

13.6 lb

Lié au conducteur

Plages de sertissage

Copper: #8 AWG -1000 kcmil; Copper Flex: #8 AWG - 777.7 kcmil; Aluminum: #8 AWG - 750 kcmil

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

6 ton