HUBBELL CANADA
Image of PATMD6LWWCJ 6T IN-LINE® BG/D3 ACSR 3Ah CA UB, PATMD6LWWCJ
Image of PATMD6LWWCJ 6T IN-LINE® BG/D3 ACSR 3Ah CA UB, PATMD6LWWCJ

6T IN-LINE® BG/D3 ACSR 3Ah CA UB, PATMD6LWWCJ

Marque: Burndy

No de catalogue: PATMD6LWWCJ

PATMD-LW IN-LINE® 6T Action ciseaux, mâchoire de sertissage BG/D3, mâchoire de coupe ACSR, 3Ah Li-ion, CA, sacoche utilitaire.

Le PATRIOT® IN-LINE® PATMD-LW de 6 tonnes est une série à action de ciseaux offrant huit (8) mâchoires de sertissage et de coupe interchangeables avec des languettes de mâchoire de verrouillage brevetées. Cette combinaison d'options de mâchoires spécialement conçues offre une capacité globale de sertissage #10 AWG – 500 kcmil avec l'utilisation de rainures de mâchoire permanentes et/ou de matrices de style W et X, également pour couper jusqu'à 556,5 ACSR, 636 kcmil d'aluminium, 600 kcmil de cuivre. et un hauban EHS de 3/8" de diamètre. Le PATMD-LW est doté d'une rotation de la tête à 355°, d'un verrouillage de la gâchette de sécurité, d'une lampe de travail à LED et d'une conception d'outil ergonomiquement équilibrée pour garantir la polyvalence de l'utilisateur.

  • Mâchoires de sertissage et de coupe interchangeables
  • Rotation de la tête de 355°
  • Utilise les matrices W et X
  • Gâchette de sécurité et languettes de verrouillage des mâchoires
  • Lampe de travail LED
  • Accepte les batteries Makita lithium-ion 2.0Ah-6.0Ah 18V

Général

Application

Crimping and Cutting

Application - pour utilisation sur

Interchangeable Jaws: Crimp: ACSR, Aluminum, Copper Code/Flex; Cut: ACSR (26/7), Aluminum (AAC), Copper (Soft Drawn), EHS Guy Wire (sold separately)

Capacité de force de sertissage

6 ton

Catalog Number

PATMD6LWWCJ

Nom de commerce

PATRIOT® IN-LINE®

Série

PATRIOT® IN-LINE® Series

Source d'alimentation

120V-AC Charger

Temps de recharge

0.5 h

Type

Crimper and Cutter

Type d'accumulateur/bloc-piles

3.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)

Type d'emballage

Vinyl Utility Bag

Type d'outil

Battery Actuated Scissor Action

Type de matrice

W Die and X Die

Type de produit

6-Ton IN-LINE®

UPC

621945480933

Dimensions

Dimensions

18.73 po x 4.375 po x 2.75 po

Hauteur

2.75 in

Largeur

4.375 in

Longueur

18.73 in

Poids

5.55 lb

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement

18 VDC

Lié au conducteur

Plages de sertissage

With Appropriate Jaw: Crimping Capacity: Copper: #10 sol.-500 kcmil, Copper Flex: #8 AWG-350 kcmil, Aluminum: #14 sol.-350 kcmil, ACSR: #14 sol.-4/0 AWG; Cutting Capacity: ACSR (26/7) up to 556.5 kcmil, Aluminum (AAC) up to 1000 kcmil, Copper (Soft Drawn) up to 750 kcmil, EHS Guy Wire up to 3/8"

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

6 ton

Liée à l'opération

Source d'alimentation

120V-AC Charger

Temps de recharge

0.5 h

Type d'accumulateur/bloc-piles

3.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)

Logistique

Contenu de l'emballage

Tool, BG/D3 Crimp Jaw, ACSR Cut Jaw, (2) Batteries, Charger, Utility Bag

Nombre d'unités sur la palette

30

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

1