Marque: Burndy
No de catalogue: PATMD6LWJAW
Le PATRIOT® IN-LINE® PATMD-LW de 6 tonnes est une série à action de ciseaux offrant huit (8) mâchoires de sertissage et de coupe interchangeables avec des languettes de mâchoire de verrouillage brevetées. Cette combinaison d'options de mâchoires spécialement conçues offre une capacité globale de sertissage #10 AWG – 500 kcmil avec l'utilisation de rainures de mâchoire permanentes et/ou de matrices de style W et X, également pour couper jusqu'à 556,5 ACSR, 636 kcmil d'aluminium, 600 kcmil de cuivre. et un hauban EHS de 3/8" de diamètre. Le PATMD-LW est doté d'une rotation de la tête à 355°, d'un verrouillage de la gâchette de sécurité, d'une lampe de travail à LED et d'une conception d'outil ergonomiquement équilibrée pour garantir la polyvalence de l'utilisateur.
Application
Crimping and Cutting
Application - pour utilisation sur
Crimping with Permanent BG/D3 Die Grooves, W & X Dies
Capacité de force de sertissage
6 ton
Catalog Number
PATMD6LWJAW
Nom de commerce
PATRIOT® IN-LINE®
Série
PATRIOT® IN-LINE® Series
Type
Crimper and Cutter
Type d'outil
Crimper Jaw
Type de matrice
W Die and X Die
Type de produit
6-Ton IN-LINE®
UPC
621945483477
Dimensions
5.06 po x 4.27 po x 1.0625 po
Hauteur
1.0625 in
Largeur
4.27 in
Longueur
5.06 in
Poids
2 lb
Plages de sertissage
Copper: #10 sol. - 500 kcmil, Copper Flex: #8 AWG - 350 kcmil, Aluminum: #14 sol. - 350 kcmil, ACSR: #14 sol. - 4/0 AWG
Capacité de force de sertissage
6 ton
Contenu de l'emballage
BG/D3 Crimper Jaw for PATMD-LW Tool