HUBBELL CANADA
Image of 700-102 700-102
Image of 700-102 700-102

700-102

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 700-102

Page/Party Single-Party Indoor Station; consists of: Amplifier (Model 701-302) and Enclosure (Model 702A)

Complete Page Party Station

Général

Alimentation de puissance

12 W

Catalog Number

700-102

Couleur

Gray

Haut-parleur de sortie

8 / 16 Ohm

Matériau

Steel

Résistance aux intempéries

Indoor

Série

Page/Party® Series

Type de signal

Analog

Dimensions

Capacité en pieds cubes

572.7753 cu.in

Hauteur

8.1 in

Largeur

8.1 in

Poids

11.8 lb

Profondeur

8.73 in

Caractéristiques électriques

Alimentation de puissance

12 W

Signal

33 Ohm

Tension d'entrée

120 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

UL Div 2

Enregistré pour certification

UL

Résistance aux intempéries

Indoor

Liée à l'opération

Haut-parleur de sortie

8 / 16 Ohm