HUBBELL CANADA
Image of 700-103 700-103
Image of 700-103 700-103

700-103

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 700-103

Indoor Wall Station, Single-Party Line, NRTL Listed for USA and Canada, Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; consists of: Amplifier (Model 701-304) and Enclosure (Model 702A)

Complete Page Party Station

Général

Alimentation de puissance

12 W

Catalog Number

700-103

Couleur

Gray

Haut-parleur de sortie

8 / 16 Ohm

Matériau

Steel

Résistance aux intempéries

Indoor

Série

Page/Party® Series

Type de produit

Indoor Wall Stations

Type de signal

Analog

UPC

783586233405

Dimensions

Capacité en pieds cubes

572.7753 cu.in

Hauteur

8.1 in

Largeur

8.1 in

Poids

11.8 lb

Profondeur

8.73 in

Caractéristiques électriques

Alimentation de puissance

12 W

Signal

33 Ohm

Tension d'entrée

120 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

UL Div 2

Enregistré pour certification

UL

Résistance aux intempéries

Indoor

Liée à l'opération

Haut-parleur de sortie

8 / 16 Ohm