Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 700-207
Alimentation de puissance
12 W
Catalog Number
700-207
Couleur
Gray
Haut-parleur de sortie
8 / 16 Ohm
Matériau
Steel
Résistance aux intempéries
Indoor
Série
Page/Party® Series
Type de produit
Indoor Wall Stations
Type de signal
Analog
Capacité en pieds cubes
572.7753 cu.in
Hauteur
8.1 in
Largeur
8.1 in
Poids
11.8 lb
Profondeur
8.73 in
Alimentation de puissance
12 W
Signal
33 Ohm
Tension d'entrée
24 VDC
Classement(s) de risque
UL Div 2
Enregistré pour certification
UL
Résistance aux intempéries
Indoor
Haut-parleur de sortie
8 / 16 Ohm