HUBBELL CANADA
700 kcmil, CU, 2 trous, montants 3/8, espacement 1 IN, canon long, YA382TC38
Image of YA382TC38 700 kcmil, CU, 2 trous, montants 3/8, espacement 1 IN, canon long, YA382TC38
Image of YA382TC38 700 kcmil, CU, 2 trous, montants 3/8, espacement 1 IN, canon long, YA382TC38
play

700 kcmil, CU, 2 trous, montants 3/8, espacement 1 IN, canon long, YA382TC38

Marque: Burndy

No de catalogue: YA382TC38

700 kcmil CU, deux trous, taille de montants 3/8, espacement de 1 trou, chanfrein interne long, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur rose, 400 Die Index.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longue longueur du corps permet un nombre accru de sertissages augmentant la résistance mécanique de la connexion
  • électro-étamé, sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résiste aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps
  • la conception à 2 trous empêche la rotation

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

2

Catalog Number

YA382TC38

Code de couleur

Pink

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

400

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

2

Plaqué

Y

Type

Long Barrel, Tin Plated

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Terminal

UPC

781810065341

UPC 14 Digit GTIN

00781810065341

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2-13/16 in

Dimension - B Longueur en pouces

2.81 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.25 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

146 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.84 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

2-7/8

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

5.76 pouces

Dimension - N en pouces

0.50 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.38

Dimension - Taille du goujon en pouces

3/8

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.39 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

10.4 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.40 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Z (pouces)

0.53 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

N/A

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

700 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

700 kcmil

Tailles (calibres) de conducteurs

700 KCMIL

Type de conducteur

0

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Nombre de trous de fondation

2

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2400

Quantité dans l'emballage

25