HUBBELL CANADA
Image of 7005-207 7005-207
Image of 7005-207 7005-207

7005-207

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 7005-207

Indoor Wall Station, Multi-Party Line, NRTL Listed for USA and Canada, Class I, Div. 2, Groups A, B, C, L; consists of: Amplifier (Model 701-307) and Enclosure (Model 703-002)

Complete Page Party Station

Général

Alimentation de puissance

12 W

Catalog Number

7005-207

Couleur

Gray

Haut-parleur de sortie

8 / 16 Ohm

Matériau

Steel

Résistance aux intempéries

Indoor

Série

Page/Party® Series

Type de produit

Indoor Wall Stations

Type de signal

Analog

Dimensions

Capacité en pieds cubes

869.7699 cu.in

Hauteur

12.3 in

Largeur

8.1 in

Poids

14.3 lb

Profondeur

8.73 in

Caractéristiques électriques

Alimentation de puissance

12 W

Signal

33 Ohm

Tension d'entrée

24 VDC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

UL Div 2

Enregistré pour certification

UL

Résistance aux intempéries

Indoor

Liée à l'opération

Haut-parleur de sortie

8 / 16 Ohm