HUBBELL CANADA
Image of 701-307 701-307
Image of 701-307 701-307

701-307

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 701-307

Handset/Speaker Amplifer, 24 VDC with Magnetic Hookswitch, FM Approved

  • Page Party Handset/Speaker Amplifier
  • Magnetic Hookswitch

Général

Alimentation de puissance

12 W

Catalog Number

701-307

Couleur

Gray

Haut-parleur de sortie

8 / 16 Ohm

Matériau

Steel

Résistance aux intempéries

Indoor

Série

Page/Party® Series

Type de signal

Analog

UPC

783586233436

Dimensions

Capacité en pieds cubes

426.465 cu.in

Hauteur

8.1 in

Largeur

8.1 in

Poids

6.8 lb

Profondeur

6.5 in

Caractéristiques électriques

Alimentation de puissance

12 W

Signal

33 Ohm

Tension d'entrée

24 VDC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

UL Div 2

Enregistré pour certification

UL

Résistance aux intempéries

Indoor

Liée à l'opération

Haut-parleur de sortie

8 / 16 Ohm