Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 701-309
Alimentation de puissance
12 W
Catalog Number
701-309
Couleur
Gray
Haut-parleur de sortie
8 / 16 Ohm
Matériau
Steel
Résistance aux intempéries
Indoor
Série
Page/Party® Series
Type de signal
Analog
UPC
783586233443
Capacité en pieds cubes
426.465 cu.in
Hauteur
8.1 in
Largeur
8.1 in
Poids
6.8 lb
Profondeur
6.5 in
Alimentation de puissance
12 W
Signal
33 Ohm
Tension d'entrée
24 VDC
Classement(s) de risque
UL Div 2
Enregistré pour certification
UL
Résistance aux intempéries
Indoor
Haut-parleur de sortie
8 / 16 Ohm