Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 702-002
Catalog Number
702-002
Couleur
Gray
Matériau
Steel
Résistance aux intempéries
Indoor
Série
Page/Party® Series
Type de signal
Analog
UPC
783586233467
Capacité en pieds cubes
334.611 cu.in
Hauteur
8.1 in
Largeur
8.1 in
Poids
5.5 lb
Profondeur
5.1 in
Tension d'entrée
24 VDC
Classement(s) de risque
UL Div 2
Enregistré pour certification
UL
Résistance aux intempéries
Indoor