HUBBELL CANADA
Image of 703-002 703-002
Image of 703-002 703-002

703-002

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 703-002

Indoor Enclosure, Multi-Party Line 24 VDC

Page Party Intercom System

Général

Catalog Number

703-002

Couleur

Gray

Matériau

Steel

Résistance aux intempéries

Indoor

Série

Page/Party® Series

Type de produit

Enclosures

Type de signal

Analog

Dimensions

Capacité en pieds cubes

508.113 cu.in

Hauteur

12.3 in

Largeur

8.1 in

Poids

5.5 lb

Profondeur

5.1 in

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée

24 VDC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

UL Div 2

Enregistré pour certification

UL

Résistance aux intempéries

Indoor