Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 710-103
Alimentation de puissance
12 W
Catalog Number
710-103
Couleur
Gray
Haut-parleur de sortie
8 / 16 Ohm
Matériau
Steel
Résistance aux intempéries
Indoor
Série
Page/Party® Series
Type de produit
Remote Deskedge Handset/Speaker Stations
Type de signal
Analog
UPC
783586233498
Poids
14.1 lb
Alimentation de puissance
12 W
Signal
33 Ohm
Tension d'entrée
24 VDC
Classement(s) de risque
UL Div 2
Enregistré pour certification
UL
Résistance aux intempéries
Indoor
Haut-parleur de sortie
8 / 16 Ohm