Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 710-104
Alimentation de puissance
12 W
Catalog Number
710-104
Couleur
Gray
Haut-parleur de sortie
8 / 16 Ohm
Matériau
Steel
Résistance aux intempéries
Indoor
Série
Page/Party® Series
Type de signal
Analog
Poids
14.1 lb
Alimentation de puissance
12 W
Signal
33 Ohm
Tension d'entrée
120 VAC
Classement(s) de risque
UL Div 2
Enregistré pour certification
UL
Résistance aux intempéries
Indoor
Haut-parleur de sortie
8 / 16 Ohm