HUBBELL CANADA
Image of 7105-104 7105-104
Image of 7105-104 7105-104

7105-104

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 7105-104

Desk-Edge Handset/Speaker Station, Multi-Party; consists of: Amplifier (Model 723-001), Enclosure (Model 7245-004), Subset (Model 7115-102)

Page Party Intercom System

Général

Alimentation de puissance

12 W

Catalog Number

7105-104

Couleur

Gray

Haut-parleur de sortie

8 / 16 Ohm

Matériau

Steel

Résistance aux intempéries

Indoor

Série

Page/Party® Series

Type de produit

Remote Deskedge Handset/Speaker Stations

Type de signal

Analog

Dimensions

Poids

14.1 lb

Caractéristiques électriques

Alimentation de puissance

12 W

Signal

33 Ohm

Tension d'entrée

120 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

UL Div 2

Enregistré pour certification

UL

Résistance aux intempéries

Indoor

Liée à l'opération

Haut-parleur de sortie

8 / 16 Ohm