HUBBELL CANADA
Image of 711-102 711-102
Image of 711-102 711-102

711-102

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 711-102

Remote Subset, Desk-Edge

Page Party Intercom System

Général

Catalog Number

711-102

Couleur

Gray

Matériau

Steel

Résistance aux intempéries

Indoor

Série

Page/Party® Series

Type de signal

Analog

UPC

783586233504

Dimensions

Capacité en pieds cubes

92.1024 cu.in

Hauteur

7.38 in

Largeur

3.12 in

Poids

3.6 lb

Profondeur

4 in

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

UL Div 2

Enregistré pour certification

UL

Résistance aux intempéries

Indoor