Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 713-102
Alimentation de puissance
12 W
Catalog Number
713-102
Couleur
Gray
Haut-parleur de sortie
8 / 16 Ohm
Matériau
Steel
Résistance aux intempéries
Indoor
Série
Page/Party® Series
Type de signal
Analog
UPC
783586233511
Capacité en pieds cubes
203.391 cu.in
Hauteur
8.1 in
Largeur
8.1 in
Poids
5.6 lb
Profondeur
3.1 in
Alimentation de puissance
12 W
Signal
33 Ohm
Tension d'entrée
24 VDC
Enregistré pour certification
UL
Résistance aux intempéries
Indoor
Haut-parleur de sortie
8 / 16 Ohm