Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 715-203
Alimentation de puissance
12 W
Catalog Number
715-203
Couleur
Gray
Haut-parleur de sortie
8 / 16 Ohm
Matériau
Steel
Résistance aux intempéries
Indoor
Série
Page/Party® Series
Type de produit
Flush-Mount Handset/Speaker Station
Type de signal
Analog
Poids
14.1 lb
Alimentation de puissance
12 W
Signal
33 Ohm
Tension d'entrée
24 VDC
Enregistré pour certification
UL
Résistance aux intempéries
Indoor
Haut-parleur de sortie
8 / 16 Ohm