Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 7155-103
Alimentation de puissance
12 W
Catalog Number
7155-103
Couleur
Gray
Haut-parleur de sortie
8 / 16 Ohm
Matériau
Steel
Résistance aux intempéries
Indoor
Série
Page/Party® Series
Type de signal
Analog
Poids
15 lb
Alimentation de puissance
12 W
Signal
33 Ohm
Tension d'entrée
24 VDC
Enregistré pour certification
UL
Résistance aux intempéries
Indoor
Haut-parleur de sortie
8 / 16 Ohm