Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 7155-104
Alimentation de puissance
12 W
Catalog Number
7155-104
Couleur
Gray
Haut-parleur de sortie
8 / 16 Ohm
Matériau
Steel
Résistance aux intempéries
Indoor
Série
Page/Party® Series
Type de produit
Flush-Mount Handset/Speaker Stations
Type de signal
Analog
UPC
783586233528
Poids
14.4 lb
Alimentation de puissance
12 W
Signal
33 Ohm
Tension d'entrée
120 VAC
Enregistré pour certification
UL
Résistance aux intempéries
Indoor
Haut-parleur de sortie
8 / 16 Ohm