Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 716-102
Catalog Number
716-102
Couleur
Gray
Matériau
Steel
Résistance aux intempéries
Indoor
Série
Page/Party® Series
Type de signal
Analog
UPC
783586233535
Capacité en pieds cubes
34.375 cu.in
Hauteur
5 in
Largeur
2.75 in
Poids
3.6 lb
Profondeur
2.5 in
Classement(s) de risque
UL Div 2
Enregistré pour certification
UL
Résistance aux intempéries
Indoor