HUBBELL CANADA
Image of 7165-102 7165-102
Image of 7165-102 7165-102

7165-102

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 7165-102

Flush-Mount Subset with 5-Party Lines

Page Party Intercom System

Général

Catalog Number

7165-102

Couleur

Gray

Matériau

Steel

Résistance aux intempéries

Indoor

Série

Page/Party® Series

Type de signal

Analog

UPC

783586233542

Dimensions

Capacité en pieds cubes

61 cu.in

Hauteur

4.88 in

Largeur

5 in

Poids

3.9 lb

Profondeur

2.5 in

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

UL Div 2

Enregistré pour certification

UL

Résistance aux intempéries

Indoor