Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 723-003
Alimentation de puissance
12 W
Catalog Number
723-003
Couleur
Gray
Haut-parleur de sortie
8 / 16 Ohm
Matériau
Steel
Résistance aux intempéries
Indoor
Série
Page/Party® Series
Type de signal
Analog
UPC
783586233566
Capacité en pieds cubes
196.83 cu.in
Hauteur
8.1 in
Largeur
8.1 in
Poids
5.6 lb
Profondeur
3 in
Alimentation de puissance
12 W
Signal
33 Ohm
Tension d'entrée
24 VDC
Classement(s) de risque
UL Div 2
Enregistré pour certification
UL
Résistance aux intempéries
Indoor
Haut-parleur de sortie
8 / 16 Ohm