HUBBELL CANADA
Image of 7245-003 7245-003
Image of 7245-003 7245-003

7245-003

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 7245-003

Enclosure for Remote Handset/Speaker Amplifier

Page Party Intercom System

Général

Catalog Number

7245-003

Couleur

Gray

Matériau

Steel

Résistance aux intempéries

Indoor

Série

Page/Party® Series

Type de produit

Enclosures

Type de signal

Analog

UPC

783586233573

Dimensions

Capacité en pieds cubes

334.611 cu.in

Hauteur

8.1 in

Largeur

8.1 in

Poids

5.5 lb

Profondeur

5.1 in

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée

24 VDC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

UL Div 2

Enregistré pour certification

UL

Résistance aux intempéries

Indoor