HUBBELL CANADA
Image of 726-101 726-101
Image of 726-101 726-101

726-101

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 726-101

Subset, Desktop, Single Party Line

Page Party Intercom System

Général

Catalog Number

726-101

Couleur

Gray, Black

Matériau

Steel / ABS

Résistance aux intempéries

Indoor

Série

Page/Party® Series

Type de signal

Analog

UPC

850025795203

Dimensions

Capacité en pieds cubes

470.42281 cu.in

Hauteur

4.81 in

Largeur

10.46 in

Poids

7 lb

Profondeur

9.35 in

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

UL Div 2

Enregistré pour certification

UL

Résistance aux intempéries

Indoor