Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 7265-101
Catalog Number
7265-101
Couleur
Gray, Black
Matériau
Steel / ABS
Résistance aux intempéries
Indoor
Série
Page/Party® Series
Type de signal
Analog
UPC
850025795128
Capacité en pieds cubes
470.42281 cu.in
Hauteur
4.81 in
Largeur
10.46 in
Poids
7 lb
Profondeur
9.35 in
Classement(s) de risque
UL Div 2
Enregistré pour certification
UL
Résistance aux intempéries
Indoor