HUBBELL CANADA
Image of 7265-202 7265-202
Image of 7265-202 7265-202

7265-202

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 7265-202

Desktop Handset/Speaker Station, Multi-Party Line, NRTL Listed for USA and Canada, Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; consists of: Amplifier (Model 723-001), Enclosure (Model 7245-004), Subset (Model 7265-101)

Page Party Intercom System

Général

Alimentation de puissance

12 W

Catalog Number

7265-202

Couleur

Gray, Black

Haut-parleur de sortie

8 / 16 Ohm

Matériau

Steel / ABS

Résistance aux intempéries

Indoor

Série

Page/Party® Series

Type de produit

Desktop Stations

Type de signal

Analog

UPC

783586233597

Dimensions

Poids

17.5 lb

Caractéristiques électriques

Alimentation de puissance

12 W

Signal

33 Ohm

Tension d'entrée

120 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

UL Div 2

Enregistré pour certification

UL

Résistance aux intempéries

Indoor

Liée à l'opération

Haut-parleur de sortie

8 / 16 Ohm