HUBBELL CANADA
Image of 730-103 730-103
Image of 730-103 730-103

730-103

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 730-103

Outdoor Wall Station, Single-Party Line, NRTL Listed for USA and Canada Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

Page Party Intercom System

Général

Alimentation de puissance

12 W

Catalog Number

730-103

Couleur

Gray

Haut-parleur de sortie

8 / 16 Ohm

Matériau

Steel / Aluminum

Résistance aux intempéries

Outdoor

Série

Page/Party® Series

Type de produit

Outdoor Wall Stations

Type de signal

Analog

Dimensions

Capacité en pieds cubes

1544.832 cu.in

Hauteur

14.9 in

Largeur

10.8 in

Poids

26.5 lb

Profondeur

9.6 in

Caractéristiques électriques

Alimentation de puissance

12 W

Signal

33 Ohm

Tension d'entrée

120 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

UL Div 2

Enregistré pour certification

UL

Résistance aux intempéries

Outdoor

Liée à l'opération

Haut-parleur de sortie

8 / 16 Ohm